Opbouw van het apparaat geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding MDS90A-0054-5E3-X-000

A: Bovenaanzicht

B: Vooraanzicht

C: Onderaanzicht

[1]

X9: Signaal IN/OUT

[4]

Afschermingsplaat

[13]

Contactschroef TN-/TT-netwerken

[2]

X19: Aansturing AC-magneetschakelaar

[5]

Status-LED’s

[14]

X1: Netaansluiting

[3]

X5_A: Uitgang 24 V DC-voedingsspanning

[15]

PE-aansluiting behuizing

 

 

[6]

Keuzeschakelaar uitgangsspanning

 

 

[7]

Keuzeschakelaar inschakelvertraging

 

 

[8]

Keuzeschakelaar startspanning

 

 

[9]

X5: Railsysteem 24V-voedingsspanning

 

 

[10]

PE-railsysteem

 

 

[11]

X4: Tussenkringrails

 

 

[12]

Afschermingsplaat