设备构造:带AC和DC供电的开关电源模块MDS90A-0054-5E3-X-000

A:俯视图

B:正视图

C:仰视图

[1]

X9:信号IN/OUT

[4]

屏蔽板

[13]

TN/TT网络的接触螺钉

[2]

X19:控制AC接触器

[5]

LED状态指示灯

[14]

X1:电源连接

[3]

X5_A:DC 24 V电源电压输出端

[15]

箱体的PE连接

 

 

[6]

选项开关输出电压

 

 

[7]

选项开关接通延迟

 

 

[8]

选项开关启动电压

 

 

[9]

X5:24 V电源电压汇流排

 

 

[10]

PE连接

 

 

[11]

X4:直流侧汇流排

 

 

[12]

屏蔽板