Estrutura da unidade
Informações adicionais
- Plaquetas de identificação
- Código do tipo MOVIDRIVE® modular Power and Energy Solutions
- Estrutura da unidade Módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A-0250-503-4-S00
- Estrutura da unidade Módulo de conversor CC/CC MDE90A-0750-500-X-S00
- Estrutura da unidade Módulo capacitor MDC90A-0120-50X-X-000
- Estrutura da unidade Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A-0054-5E3-X-000