Estrutura da unidade Módulo capacitor MDC90A-0120-50X-X-000

A: Vista de cima

B: Vista frontal

C: Vista de baixo

[1]

Fixação do sensor de temperatura

[2]

Indicação LED Tensão do circuito intermediário

[9]

Parafuso de contato para redes TN/TT

 

 

[3]

X5: Conexão com tensão de alimentação de 24 V

 

 

 

 

[4]

Conexão PE

 

 

 

 

[5]

X4: Conexão do circuito intermediário

 

 

 

 

[6]

X4_B: Conexão do circuito intermediário para acumulador externo de energia

 

 

 

 

[7]

Presilha de fixação da blindagem

 

 

 

 

[8]

Conexão ao terra de proteção PE da carcaça