Estrutura da unidade Módulo de conversor CC/CC MDE90A-0750-500-X-S00

A: Vista de cima | B: Vista frontal | C: Vista de baixo | |||
[1] | X21: Entrada digital | [4] | Presilha de fixação da blindagem | [17] | X12: Medição da tensão de armazenamento, conexão MDS90A-.. |
[2] | X30 OUT: System bus | [5] | X20: Entradas/saídas digitais | ||
[3] | X30 IN: System bus | [6] | X33: Interface de memória | ||
[7] | Chave ID EtherCAT® | ||||
| [8] | LED Power |
|
| |
|
| [9] | Display de 7 segmentos |
|
|
|
| [10] | X31_A/X31_B: Interface do SEW Service da SEW‑EURODRIVE |
| |
|
| [11] | X5: Conexão com tensão de alimentação de 24 V |
|
|
|
| [12] | Conexão PE |
|
|
|
| [13] | X4: Conexão do circuito intermediário |
|
|
|
| [14] | X13: Conexão do acumulador de energia |
|
|
|
| [15] | Presilha de fixação da blindagem |
|
|
|
| [16] | Conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
|
|