Struttura dell'unità modulo convertitore DC/DC MDE90A-0750-500-X-S00

A: vista dall'alto

B: vista frontale

C: vista dal basso

[1]

X21: input digitale

[4]

morsetto di schermatura

[17]

X12: misurazione tensione di accumulo, collegamento di MDS90A-..

[2]

X30 OUT: bus di sistema

[5]

X20: ingressi/uscite binari

[3]

X30 IN: bus di sistema

[6]

X33: interfaccia accumulatore

[7]

commutatore ID EtherCAT®

 

[8]

LED di accensione

 

 

 

 

[9]

display a 7 segmenti

 

 

 

 

[10]

X31_A/X31_B: interfaccia di servizio SEW‑EURODRIVE

 

 

 

[11]

X5: barre conduttrici tensione di alimentazione 24 V

 

 

 

 

[12]

barre conduttrici PE

 

 

 

 

[13]

X4: collegamento del circuito intermedio

 

 

 

 

[14]

X13: collegamento accumulatore di energia

 

 

 

 

[15]

morsetto di schermatura

 

 

 

 

[16]

collegamento PE carcassa