Struttura dell'unità modulo di alimentazione con tensione del circuito intermedio regolata MDP92A-0250-503-4-S00

A: vista dall'alto

B: vista frontale

C: vista dal basso

[1]

X7: controllo temperatura della resistenza di frenatura

[4]

morsetto di schermatura

[17]

X1: collegamento di rete, resistenza di frenatura, input di misurazione per accumulatore di energia esterno, collegamento di MDS90A-..

[2]

X30 OUT: bus di sistema

[5]

X20: ingressi/uscite binari

[18]

vite da contatto per reti TN/TT

[3]

X30 IN: bus di sistema

[6]

X33: interfaccia accumulatore di energia esterno

 

[7]

commutatore ID EtherCAT®

 

 

 

 

[8]

display a 7 segmenti

 

 

 

[9]

X31: interfaccia di servizio SEW‑EURODRIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10]

X5: barre conduttrici tensione di alimentazione 24 V

 

 

 

 

[11]

barre conduttrici PE

 

 

 

 

[12]

X4: collegamento del circuito intermedio

 

 

 

 

[13]

X4_B: collegamento del circuito intermedio per accumulatori di energia esterni

 

 

 

 

[14]

morsetto di schermatura

 

 

 

 

[15]

LED di accensione

 

 

 

 

[16]

collegamento PE carcassa