Geräteaufbau Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-0250-503-4-S00

A: Ansicht von oben

B: Ansicht von vorn

C: Ansicht von unten

[1]

X7: Temperaturüberwachung Bremswiderstand

[4]

Schirmklemme

[17]

X1: Netzanschluss, Bremswiderstand, Messeingang für externen Energiespeicher, Anschluss MDS90A-..

[2]

X30 OUT: Systembus

[5]

X20: Digitalein-/ausgänge

[18]

Kontaktschraube für TN-/TT-Netze

[3]

X30 IN: Systembus

[6]

X33: Schnittstelle externer Energiespeicher

 

[7]

EtherCAT®-ID-Schalter

 

 

 

 

[8]

7-Segment-Anzeige

 

 

 

[9]

X31: SEW-EURODRIVE-Service-Schnittstelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10]

X5: Verschienung 24-V-Versorgungsspannung

 

 

 

 

[11]

PE-Verschienung

 

 

 

 

[12]

X4: Zwischenkreisverschienung

 

 

 

 

[13]

X4_B: Zwischenkreisanschluss für externe Energiespeicher

 

 

 

 

[14]

Schirmklemme

 

 

 

 

[15]

Power-LED

 

 

 

 

[16]

PE-Anschluss Gehäuse