Beispiel: MDP92A-0250-503-4-S00 |
Produktname | MD | | |
Gerätetyp | P | | - C = Kondensatormodul
- E = DC/DC-Wandlermodul
- P = Versorgungsmodul
- S = Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung
|
Baureihe | 92 | | - 90 = Standardvariante
- 92 = mit geregelter Zwischenkreisspannung
|
Version | A | | |
Leistungsklasse | 0250 | | - MDC: Kapazität – z. B. 0120 = 12 mF
- MDE: Ausgangsnennstrom – z. B. 0750 = 75 A
- MDP: Nennleistung – z. B. 0250 = 25 kW
- MDS: Nennleistung – z. B. 0054 = 540 W
|
Anschluss-Spannung | 5 | | - MDP92A, MDS90A: 5 = AC 200 – 500 V
- MDC90A, MDE90A: 5 = DC 0 – 800 V
|
EMV-Variante | 0 | | - 0 = Grundentstörung integriert
- E = EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3
|
Anschlussart | 3 | | - X = nicht relevant
- 0 = DC-Anschluss
- 3 = 3-phasige Anschlussart
|
Betriebsart | 4 | | - X = nicht relevant
- 4 = mit Brems-Chopper
|
Varianten | S | | - 0 = nicht relevant
- S = Ansteuerung MOVI-C® CONTROLLER
|
Ausführungen | 00 | | |
Optionen | | | - /L = Ausführung mit lackierten Leiterplatten
|