型号代码MOVIDRIVE® modular电力与能源解决方案

示例︰ MDP92A-0250-503-4-S00

产品名称

MD

  • MD = MOVIDRIVE®

设备类型

P

  • C = 电容模块
  • E = DC/DC转换器模块
  • P = 供电模块
  • S = 带AC和DC供电的开关电源模块

系列

92

  • 90 = 标准变型
  • 92 = 带受控的直流侧电压

版本

A

  • A = 版本A

功率等级

0250

  • MDC:电容 – 例如0120 = 12 mF
  • MDE:额定输出电流 – 例如0750 = 75 A
  • MDP:额定功率 – 例如0250 = 25 kW
  • MDS:额定功率 – 例如0054 = 540 W

供电电压

5

  • MDP92A、MDS90A:5 = AC 200 ~ 500 V
  • MDC90A、MDE90A:5 = DC 0 ~ 800 V

EMC变型

0

  • 0 = 集成安装了基础去干扰装置
  • E = EMC滤波器极限值级别C2,符合EN 61800-3标准

连接方式

3

  • X = 无关
  • 0 = DC连接
  • 3 = 3相连接方式

操作模式

4

  • X = 无关
  • 4 = 带制动斩波器

变型

S

  • 0 = 无关
  • S = MOVI-C® CONTROLLER控制装置

结构

00

 

  • 00 = 标准结构

选件

 

 

  • /L = 涂层式印刷电路板结构