Typesleutel MOVIDRIVE® modular Power and Energy Solutions

Voorbeeld: MDP92A-0250-503-4-S00

Productnaam

MD

  • MD = MOVIDRIVE®

Apparaattype

P

  • C = condensatormodule
  • E = DC/DC-omvormermodule
  • P = voedingsmodule
  • S = geschakelde voedingsmodule met AC- en DC-voeding

Serie

92

  • 90 = standaardvariant
  • 92 = met geregelde tussenkringspanning

Versie

A

  • A = versiestand A

Vermogensklasse

0250

  • MDC: capaciteit – bijv. 0120 = 12 mF
  • MDE: nominale uitgangsstroom – bijv. 0750 = 75 A
  • MDP: nominaal vermogen – bijv. 0250 = 25 kW
  • MDS: nominaal vermogen – bijv. 0054 = 540 W

Aansluitspanning

5

  • MDP92A, MDS90A: 5 = 200 – 500 V AC
  • MDC90A, MDE90A: 5 = 0 – 800 V DC

EMC-variant

0

  • 0 = fundamentele ontstoring geïntegreerd
  • E = EMC-filter grenswaardecategorie C2 conform EN 61800-3

Aansluittype

3

  • X = niet relevant
  • 0 = DC-aansluiting
  • 3 = 3-fasig aansluittype

Bedrijfsmodus

4

  • X = niet relevant
  • 4 = met remchopper

Varianten

S

  • 0 = niet relevant
  • S = aansturing MOVI-C® CONTROLLER

Uitvoeringen

00

 

  • 00 = standaarduitvoering

Opties

 

 

  • /L = uitvoering met gelakte printplaten