Codice del tipo MOVIDRIVE® modular Power and Energy Solutions

Esempio: MDP92A-0250-503-4-S00

Nome prodotto

MD

  • MD = MOVIDRIVE®

Tipo unità

P

  • C = modulo condensatore
  • E = modulo convertitore DC/DC
  • P = modulo di alimentazione
  • S = modulo alimentatore con alimentazione AC e DC

Serie

92

  • 90 = variante standard
  • 92 = con tensione del circuito intermedio regolata

Versione

A

  • A = stato della versione A

Classe di potenza

0250

  • MDC: capacità – ad es. 0120 = 12 mF
  • MDE: corrente nominale di output – ad es. 0750 = 75 A
  • MDP: potenza nominale – ad es. 0250 = 25 kW
  • MDS: potenza nominale – ad es. 0054 = 540 W

Tensione di collegamento

5

  • MDP92A, MDS90A: 5 = 200 – 500 V AC
  • MDC90A, MDE90A: 5 = 0 – 800 V DC

Variante EMC

0

  • 0 = soppressione di base integrata
  • E = filtro EMC categoria di valore limite C2 secondo EN 61800-3

Tipo di collegamento

3

  • X = irrilevante
  • 0 = collegamento DC
  • 3 = tipo di collegamento trifase

Modo operativo

4

  • X = irrilevante
  • 4 = con chopper di frenatura

Varianti

S

  • 0 = irrilevante
  • S = controllo MOVI-C® CONTROLLER

Esecuzioni

00

 

  • 00 = esecuzione standard

Opzioni

 

 

  • /L = esecuzione con circuiti stampati verniciati