Código do tipo MOVIDRIVE® modular Power and Energy Solutions

Exemplo: MDP92A-0250-503-4-S00

Nome do produto

MD

  • MD = MOVIDRIVE®

Tipo de unidade

P

  • C = Módulo capacitor
  • E = Módulo de conversor CC/CC
  • P = Módulo de alimentação
  • S = Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC

Tipo

92

  • 90 = Variante padrão
  • 92 = Com tensão do circuito intermediário regulada

Versão

A

  • A = Status da versão A

Classe de potência

0250

  • MDC: Capacitância – por ex. 0120 = 12 mF
  • MDE: Corrente nominal de saída – por ex. 0750 = 75 A
  • MDP: Potência nominal – por ex. 0250 = 25 kW
  • MDS: Potência nominal – por ex. 0054 = 540 W

Tensão de conexão

5

  • MDP92A, MDS90A: 5 = 200 – 500 VCA
  • MDC90A, MDE90A: 5 = 0 – 800 VCA

Variante EMC

0

  • 0 = Com supressão de interferência integrada
  • E = Filtro EMC Categoria do valor máximo C2 conforme EN 61800-3

Tipo de conexão

3

  • X = Não relevante
  • 0 = Conexão DC
  • 3 = Tipo de conexão trifásica

Modo de operação

4

  • X = Não relevante
  • 4 = Com chopper de frenagem

Variantes

S

  • 0 = Não relevante
  • S = Controle MOVI-C® CONTROLLER

Versões

00

 

  • 00 = Versão padrão

Opções

 

 

  • /L = Versão com placas resinadas pintadas