带可控直流侧电压的供电模块MDP92A-0250-503-4-S00的设备结构

A:俯视图

B:正视图

C:仰视图

[1]

X7:制动电阻温度监控

[4]

屏蔽接线柱

[17]

X1:电源连接,制动电阻,外部蓄能器测量输入端,MDS90A-..接口

[2]

X30 OUT:系统总线

[5]

X20:数字量输入/输出端

[18]

TN/TT网络的接线螺钉

[3]

X30 IN:系统总线

[6]

X33:外部蓄能器接口

 

[7]

EtherCAT® ID开关

 

 

 

 

[8]

7段数码管显示器

 

 

 

[9]

X31:SEW-EURODRIVE服务接口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10]

X5:24 V电源电压汇流排

 

 

 

 

[11]

PE连接

 

 

 

 

[12]

X4:直流侧汇流排

 

 

 

 

[13]

X4_B:外部蓄能器直流侧接口

 

 

 

 

[14]

屏蔽接线柱

 

 

 

 

[15]

电源LED指示灯

 

 

 

 

[16]

箱体的PE连接