DC/DC转换器模块MDE90A-0750-500-X-S00的设备结构

A:俯视图

B:正视图

C:仰视图

[1]

X21:数字量输入端

[4]

屏蔽接线柱

[17]

X12:蓄能器电压测量,MDS90A-..接口

[2]

X30 OUT:系统总线

[5]

X20:数字输入/输出端

[3]

X30 IN:系统总线

[6]

X33:蓄能器接口

[7]

EtherCAT® ID开关

 

[8]

电源LED指示灯

 

 

 

 

[9]

7段数码管显示器

 

 

 

 

[10]

X31_A/X31_B:SEW-EURODRIVE服务接口

 

 

 

[11]

X5:24V电源电压汇流排

 

 

 

 

[12]

PE连接

 

 

 

 

[13]

X4:直流侧汇流排

 

 

 

 

[14]

X13:蓄能器接口

 

 

 

 

[15]

屏蔽接线柱

 

 

 

 

[16]

箱体的PE连接