Opbouw van het apparaat DC/DC-omvormermodule MDE90A-0750-500-X-S00

A: Bovenaanzicht

B: Vooraanzicht

C: Onderaanzicht

[1]

X21: Digitale ingang

[4]

Schermklem

[17]

X12: Meting opslagspanning, aansluiting MDS90A-..

[2]

X30 OUT: Systeembus

[5]

X20: Digitale in-/uitgangen

[3]

X30 IN: Systeembus

[6]

X33: Geheugeninterface

[7]

EtherCAT®-ID-schakelaar

 

[8]

Power-LED

 

 

 

 

[9]

7-segmentdisplay

 

 

 

 

[10]

X31_A/X31_B: SEW-EURODRIVE service-interface

 

 

 

[11]

X5: Railsysteem 24V-voedingsspanning

 

 

 

 

[12]

PE-railsysteem

 

 

 

 

[13]

X4: Tussenkringspanning

 

 

 

 

[14]

X13: Aansluiting energieopslag

 

 

 

 

[15]

Schermklem

 

 

 

 

[16]

PE-aansluiting behuizing