Afdekkappen

Bij de volgende modules moeten de aansluitingen tegen aanraking worden beveiligd door middel van afdekkappen, zodat de beschermingsklasse IP20 conform EN 60529 wordt aangehouden. De afdekkappen zitten in het zakje met accessoires.

  • Voedingsmodule vanaf MDP90A-0500-..: netaansluiting X1, aansluiting remweerstand X3
  • Voedingsmodule MDP92A-0250-..: Aansluiting energieopslag X4_B
  • DC/DC-omvormers MDE90A-0750-..: Aansluiting energieopslag X13
  • Voedingsmodule met voeding en retourvoeding vanaf MDR91A-0500-..: netaansluiting X1, aansluiting remweerstand X3
  • Asmodule vanaf MDA90A-0640-..: motoraansluiting X2
  • Condensatormodule MDC90A-..: Aansluiting energieopslag X4_B

De aangebrachte afdekkappen kunnen worden verwijderd zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Netaansluiting, motoraansluiting

Aansluiting remweerstand

Om de beschermingsklasse IP20 te garanderen, moeten de afdekkappen na het aansluiten van de leidingen weer worden aangebracht.