Aanraakbeveiligingen en afsluitplaten

Alle modules van de applicatieregelaar zijn met aanraakbeveiligingen [1] uitgerust, de eerste en laatste module in het assysteem met afsluitplaten [2], zie volgende afbeelding. Als het assysteem een master-module bevat, hoeft de afsluitplaat [2] alleen op de laatste module in het assysteem te worden aangebracht.

Bij voedingsmodule MDP92A-.. moet stekker X1 en bij DC/DC-omvormer MDE90A-.. stekker X12 altijd ingestoken en vastgeschroefd zijn. Deze stekkers maken deel uit van de aanraakbeveiliging en zijn noodzakelijk om beschermingsklasse IP20 te waarborgen.

Met master-module

Zonder master-module

[1]

Afdekking aanraakbeveiliging

[2]

Afsluitplaat

Na de installatiewerkzaamheden moeten alle aanraakbeveiligingen [1] worden aangebracht.

  1. Plaats de afsluitplaat [2] in de aanraakbeveiliging [1].
  2. Plaats de aanraakbeveiliging [1] weer op de betreffende module. Draai de schroeven erin en draai ze met het voorgeschreven aanhaalmoment aan.

Op de eerste en laatste module van het assysteem moet telkens één afsluitplaat [2] worden aangebracht. De afsluitplaten voorkomen dat de tussenkring kan worden aangeraakt. Elke voedingsmodule wordt geleverd met twee afsluitplaten.

WAARSCHUWING

Niet-aangebrachte aanraakbeveiligingen en afsluitplaten
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door stroomschok
  • Breng alle aanraakbeveiligingen aan.
  • Breng sluitplaten op de eerste en laatste module van het assysteem aan.