Gebruik van meerdere geschakelde voedingsmodules zonder parallelschakeling
In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van het gebruik van maximaal 6 geschakelde voedingsmodules MDS90A, die alleen via het tussenkring-railsysteem met elkaar verbonden zijn. Terwijl het apparaat rechts het asblok van 24 V voorziet, stellen de overige apparaten, afhankelijk daarvan, een aparte 24V-voeding voor externe verbruikers beschikbaar.
Aangezien de apparaten in dit geval niet parallel geschakeld zijn, is een beveiliging niet nodig.