Parallel schakelen via aansluiting X5_A

Bij de parallelschakeling van 3 tot 6 geschakelde voedingsmodules, waarvan minstens één apparaat zowel MOVIDRIVE® modular apparaten als externe apparaten van energie moet voorzien, moet op het volgende gelet worden:

  1. Verbind slechts één enkel apparaat met het railsysteem van de 24V-voedingsspanning van de MOVIDRIVE® modular apparaten.
  2. Houd de volgende informatie over kabeldoorsneden en beveiliging aan.

Bij de parallelschakeling van 3 – 6 geschakelde voedingsmodules via de connector X5_A moeten de kabeldoorsneden overeenkomstig de stroombelastbaarheid van de kabels worden geselecteerd. In elk geval moet de kabeldoorsnede minstens 4 mm2 zijn. De hierboven weergegeven zekeringen F1 – F7 moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • Nominale spanning: ≥ 30 V
  • Nominale stroom: 25 A

Door de zekeringen worden de geschakelde voedingsmodules tegen overstromen en vernieling beschermd. Externe verbruikers worden door dit type zekering niet beveiligd tegen overstroom.

Bij parallelschakeling van 3 - 6 geschakelde voedingsmodules mag alleen de eerste geschakelde voedingsmodule naast de voedingsmodule via het 24V-railsysteem op het assysteem worden aangesloten. Naast de zekering in het +24 V-signaal moet dit apparaat ook een zekering hebben in het GND-signaal van de connector X5_A aan de 24 V-uitgang X5_A.