通过X5_A接头进行并联

在并联连接3至6个开关电源模块(其中至少要有一个模块需同时为MOVIDRIVE® modular设备和外部耗电设备供电)时,请遵守以下规定:

  1. 仅将一个设备与MOVIDRIVE® modular设备的24 V电源电压的汇流排相连。
  2. 请遵守下列有关电缆截面和保险装置的规定。

在通过X5_A插接头并联连接3 ~ 6个开关电源模块时,必须根据电缆的电流负载能力来选择电缆截面。无论如何,电缆截面必须至少为4 mm2 。上述熔断保险丝F1 ~ F7必须满足以下要求:

  • 额定电压:≥ 30 V
  • 额定电流:25 A

通过熔断保险丝防止开关电源模块过电流或损坏。外部用电器通过此类保护措施是无法防止过电流的。

当3至6个开关电源模块并联时,只有供电模块旁边的第一个开关电源模块可以通过24 V连接连接到轴组上。在该设备的24 V输出端X5_A处,除了+24 V信号中的熔断保险丝外,还必须在插头X5_A的GND信号中也设置熔断保险丝。