Conexão em paralelo via conexão X5_A

Durante a conexão em paralelo de 3 a 6 módulos de fonte chaveada, dos quais pelo menos uma unidade deve alimentar as unidades MOVIDRIVE® modular e elementos externos, observar o seguinte:

  1. Conectar apenas uma unidade à conexão da tensão de alimentação de 24 V das unidades MOVIDRIVE® modular.
  2. Observar as especificações abaixo relativas à seção transversal do cabo e fusão.

Durante a conexão em paralelo de 3 – 6 módulos de fonte chaveada em paralelo através do conector X5_A, as seções transversais do cabo devem ser selecionadas de acordo com a capacidade de transporte de corrente. Em qualquer caso, a seção transversal do cabo deve ser de pelo menos 4 mm2. Os fusíveis F1 – F7 exibidos acima devem atender aos seguintes requisitos:

  • Tensão nominal: ≥ 30 V
  • Corrente nominal: 25 A

Os fusíveis protegem os módulos de fonte chaveada de sobrecorrentes e destruição. Os equipamentos externos não estão protegidos contra sobrecorrente por este tipo de fusão.

Durante a conexão em paralelo de 3 – 6 módulos de fonte chaveada, somente o primeiro módulo de fonte chaveada próximo ao módulo de rede pode ser conectado ao sistema de eixo através da conexão de 24 V. Além do fusível no sinal de +24 V, esta unidade também deve possuir um fusível no sinal GND do conector X5_A na saída de 24 V X5_A.