Parallel schakelen via railsysteem

De parallelschakeling van 2 geschakelde voedingsmodules via het railsysteem van de 24V-voedingsspanning van de MOVIDRIVE® modular apparaten is toegestaan. Daardoor is voor de voeding van de MOVIDRIVE® modular apparaten en eventueel aangesloten externe 24V-verbruikers een vermogen van 2 × 540 W beschikbaar.

De parallelschakeling van meer dan 2 geschakelde voedingsmodules via het railsysteem van de 24V-voeding van de MOVIDRIVE® modular apparaten is in principe niet toegestaan.

Aanvullend op de 2 geschakelde voedingsmodules met railsysteem kunt u maximaal 4 verdere geschakelde voedingsmodules voor de voeding van externe 24V-verbruikers gebruiken die via de aansluiting X5_A van de apparaten parallel geschakeld zijn. De parallelschakeling van de beide apparaten via het railsysteem moet in dit geval echter volledig onafhankelijk van de parallelschakeling van de maximaal 4 apparaten via kabelaansluiting gebeuren.

Voor de bekabeling van de maximaal 4 apparaten, kiest u voor kabeldoorsneden overeenkomstig de stroombelastbaarheid van de kabels. In elk geval moet de kabeldoorsnede voor de aansluiting aan de connector X5_A minstens 4 mm2 zijn. Beveilig deze apparaten met een zekering conform de volgende eisen:

  • Nominale spanning: ≥ 30 V
  • Nominale stroom: 25 A

Door de zekeringen worden de geschakelde voedingsmodules tegen overstromen en vernieling beschermd. Externe verbruikers worden door dit type zekering niet beveiligd tegen overstroom.