Parallelschalten über Verschienung
Die Parallelschaltung von 2 Schaltnetzteil-Modulen über die Verschienung der 24-V-Versorgungsspannung der MOVIDRIVE® modular Geräte ist zulässig. Dadurch steht für die Versorgung der MOVIDRIVE® modular Geräte sowie ggf. angeschlossener externer 24-V-Verbraucher eine Leistung von 2 × 540 W zur Verfügung.
Die Parallelschaltung von mehr als 2 Schaltnetzteil-Modulen über die Verschienung der 24-V-Versorgungsspanunng der MOVIDRIVE® modular Geräte ist grundsätzlich nicht zulässig.
Ergänzend zu den 2 Schaltnetzteil-Modulen mit Verschienung können Sie bis zu 4 weitere Schaltnetzteil-Module für die Versorgung von externen 24-V-Verbrauchern einsetzen, die über den Anschluss X5_A der Geräte parallelgeschaltet sind. Die Parallelschaltung der beiden Geräte über Verschienung muss in diesem Fall jedoch komplett unabhängig von der Parallelschaltung der bis zu 4 Geräte über Kabelanschluss erfolgen.
Für die Verkabelung der bis zu 4 Geräte, wählen Sie die Kabelquerschnitte entsprechend der Strombelastbarkeit der Kabel. In jedem Fall muss der Kabelquerschnitt für den Anschluss an den Stecker X5_A mindestens 4 mm2 aufweisen. Sichern Sie diese Geräte mit einer Sicherung gemäß den folgenden Anforderungen ab:
- Bemessungsspannung: ≥ 30 V
- Bemessungsstrom: 25 A
Durch die Sicherungen werden die Schaltnetzteil-Module vor Überströmen und Zerstörung geschützt. Externe Verbraucher erfahren durch diese Art der Absicherung keinen Schutz vor Überstrom.