Coberturas contra contato acidental e placas de bloqueio
Todos os módulos do conversor de aplicação são fornecidos com coberturas contra contato acidental [1], o primeiro e último módulo no sistema de eixo com placas de bloqueio [2], ver a figura a seguir. Se o sistema de eixo contiver um módulo mestre, a placa de bloqueio [2] só deve ser instalada no último módulo no sistema de eixo.
Com o módulo de rede MDP92A-.., o conector X1 e com o conversor DC/DC MDE90A-.. o conector X12 deve estar sempre encaixado e aparafusado. Esses conectores fazem parte da proteção contra contato acidental, necessária para atingir o grau de proteção IP IP20.
Com módulo mestre

Sem módulo mestre

[1] | Cobertura contra contato acidental |
[2] | Placa de bloqueio |
Após a instalação, todas as coberturas contra contato acidental [1] devem ser montadas.
- Colocar a placa de bloqueio [2] na cobertura contra contato acidental [1].
- Colocar a cobertura contra contato acidental [1] no respectivo módulo. Girar os parafusos e apertá-los com o torque de aperto especificado.
No primeiro e último módulo do sistema de eixo, deve ser montada uma placa de bloqueio [2] em cada um. As placas de bloqueio impedem que o circuito intermediário possa ser tocado. Cada módulo de rede é provido de 2 placas de bloqueio.

ATENÇÃO

Coberturas contra contato acidental e placas de bloqueio não montadas
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico
- Montar todas as coberturas contra contato acidental.
- Montar as placas de bloqueio no primeiro e último módulo do sistema de eixo.