Griglia di fissaggio
Preparazione del quadro di comando
Un quadro di comando può essere preparato per il montaggio di sistemi di assi di struttura diversa con fori filettati distanziati di 30 mm per il fissaggio dei moduli. In questa griglia possono essere fissati tutti i moduli indipendentemente dalla larghezza, vedi figura sotto.
Quote della
piastra base
Moduli | Quote della piastra base dell'unità in mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Modulo di alimentazione con tensione del circuito intermedio regolata | ||||||||
MDP92A-0250-503-4-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Modulo convertitore DC/DC | ||||||||
MDE90A-0750-500-X-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Modulo condensatore | ||||||||
MDC90A-0120-50X-X-000 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Modulo alimentatore | ||||||||
MDS90A-0054-5E3-X-000 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Griglia di fissaggio

Le dimensioni di ingombro delle unità si trovano nel capitolo "Dati tecnici".