Grade de fixação
Preparação do painel elétrico
O painel elétrico pode ser preparado para a montagem de sistemas de eixo de estruturas diferentes, perfurando os furos roscados para fixar os módulos em distâncias de 30 mm. Todos os módulos podem ser fixados nesta grade independentemente da sua largura, consultar a figura abaixo.
Dimensões
Plataforma de montagem da unidade
Módulos | Dimensões da plataforma de montagem da unidade em mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Módulo de alimentação com tensão do circuito intermediário regulada | ||||||||
MDP92A-0250-503-4-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Módulo de conversor CC/CC | ||||||||
MDE90A-0750-500-X-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Módulo capacitor | ||||||||
MDC90A-0120-50X-X-000 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Módulo de fonte chaveada | ||||||||
MDS90A-0054-5E3-X-000 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Grade de fixação

Os dados dimensionais das unidades podem ser encontrados no capítulo "Dados técnicos".