Bevestigingsraster
Voorbereiden van de schakelkast
Een schakelkast kan op de montage van verschillend opgebouwde assystemen worden voorbereid door het boren van de draadgaten voor de bevestiging van de modules in een afstand van 30 mm. In dit raster kunnen alle modules, onafhankelijk van hun breedte worden bevestigd, zie afbeelding onder.
Afmetingen
basisplaat apparaat
Modules | Afmetingen van de basisplaat van het apparaat in mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Voedingsmodule met geregelde tussenkringspanning | ||||||||
MDP92A-0250-503-4-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
DC/DC-omvormermodule | ||||||||
MDE90A-0750-500-X-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Condensatormodule | ||||||||
MDC90A-0120-50X-X-000 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Geschakelde voedingsmodule | ||||||||
MDS90A-0054-5E3-X-000 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Bevestigingsraster

De maatbladen van de apparaten vindt u in het hoofdstuk "Technische gegevens".