Minimale vrije ruimte en ruimtelijke positie
Bij de montage van de modules in de schakelkast moet op het volgende worden gelet:
- voor ongehinderde koeling van de modules, laat u boven en onder de modules vanaf de behuizing minstens 100 mm ruimte vrij. Zorg ervoor dat de luchtcirculatie in deze vrije ruimte niet door kabels of ander installatiemateriaal wordt gehinderd.
- Zorg ervoor dat de modules niet worden gemonteerd in de warme luchtstroom die door andere apparatuur wordt afgegeven.
- Een assysteem moet zonder tussenruimtes zijn opgebouwd.
- Monteer de modules uitsluitend verticaal. De apparatuur mag niet liggend, dwars of ondersteboven worden ingebouwd.
AANWIJZING