Espaçamento mínimo e posição de montagem
Ao instalar os módulos no painel elétrico, observar o seguinte:
- Para garantir uma refrigeração desobstruída dos módulos, deixe no mínimo 100 mm de espaçamento acima e abaixo dos módulos da carcaça. Certificar-se de que a circulação de ar neste espaço livre não será reduzida por cabos ou outros materiais de instalação.
- Garantir que os módulos não são expostos ao ar quente expelido por outras unidades.
- O sistema de eixo deve estar montado sem que haja folgas.
- Instalar os módulos apenas na vertical. Os módulos não devem ser instalados na horizontal, inclinados ou voltados para baixo.
INFORMAÇÃO