最小间隙和安装位置

在电控柜内安装模块时,应注意以下几点:

  • 为了确保模块冷却顺畅,请使模块上下与箱体之间保留至少100 mm的间隙。注意,在该间隙内的空气循环不应受到缆线和其他安装材料的影响。
  • 注意,不要将模块安置在其他设备排出的热废气区域内。
  • 必须无缝加装轴组。
  • 请将模块垂直安装。不得横、躺或头部朝下安装设备。

提示

按照EN 61800-5-1,截面大于10 mm2的电线应采用特殊的弯曲空间。必要时必须扩大间隙。