Spazio libero minimo e posizione di montaggio

Per il montaggio dei moduli nel quadro di comando bisogna tener presente quanto segue:

  • Per garantire un raffreddamento dei moduli senza impedimenti, è necessario lasciare almeno 100 mm di spazio libero dalla carcassa al di sotto e al di sopra dei moduli. Accertarsi che in questo spazio la circolazione dell'aria non sia disturbata da cavi o da altro materiale di installazione.
  • Assicurarsi che i moduli non siano esposti all'aria calda di scarico di altre unità.
  • Un sistema di assi deve essere strutturato senza lasciare spazi.
  • Montare i moduli solo verticalmente. Non è consentito il montaggio orizzontale, inclinato o sopra all'altezza della testa.

NOTA

Per cavi a partire da una sezione di 10 mm2 devono essere osservati particolari spazi di flessione conformemente a EN 61800-5-1. Se necessario, aumentare gli spazi liberi.