Mechanische installatie

VOORZICHTIG

Risico op persoonlijk letsel en materiële schade.
Installeer geen defecte of beschadigde modules.
- Vóór elke montage dienen de modules te worden gecontroleerd op uitwendige beschadigingen. Vervang beschadigde modules.
LET OP
Gevaar op materiële schade door slecht geleidende montagevlakken.
Beschadiging van de modules.
- De montageplaat in de schakelkast moet voor het montagevlak van de module over een groot oppervlak (metaal, goed geleidend) geleidend zijn. Alleen met een geleidende montageplaat met een groot oppervlak voldoet de montage van de module aan de EMC-norm.
Aanvullende informatie