EnergyMode

MDM90A-.., MDS90A-.., MDE90A-.., MDP90A-.., asmodules (van links naar rechts in aflopende grootte).

Houd er bij het installeren van de modulebuskabel rekening mee dat het apparaat MDP90A de modulebus-master is. Verbind dit apparaat met de meegeleverde modulebuskabel met het apparaat MDE90A. Verbind vervolgens het apparaat MDE90A met de eerste as. Voor deze verbinding is de kabel met artikelnummer 18167020 nodig, welke u apart dient te bestellen. Verbind andere bestaande busdeelnemers zoals gebruikelijk.