Befestigungsraster
Vorbereiten des Schaltschranks
Ein Schaltschrank kann auf die Montage unterschiedlich aufgebauter Achsverbunde vorbereitet werden, indem die Gewindebohrungen für die Befestigung der Module im Abstand von 30 mm gebohrt werden. In diesem Raster können alle Module unabhängig von ihrer Breite befestigt werden, siehe Abbildung unten.
Abmessungen
Gerätegrundplatte
Module | Abmessungen der Gerätegrundplatte in mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung | ||||||||
MDP92A-0250-503-4-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
DC/DC-Wandlermodul | ||||||||
MDE90A-0750-500-X-S00 | 150 | 120 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Kondensatormodul | ||||||||
MDC90A-0120-50X-X-000 | 120 | 90 | 455 | 483 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Schaltnetzteil-Modul | ||||||||
MDS90A-0054-5E3-X-000 | 60 | 30 | 355 | 383 | 19 | 15 | 7 | 13 |
Befestigungsraster

Die Maßblätter der Geräte finden Sie im Kapitel "Technische Daten".