Ingressi/Uscite

IMPORTANTE

Distruzione di ingressi e uscite digitali.
Gli ingressi e le uscite digitali non sono isolati galvanicamente. Le tensioni applicate erroneamente possono danneggiare gli ingressi e le uscite digitali.
  • Non applicare tensione esterna sulle uscite digitali.
  • Gli ingressi digitali e le uscite digitali sono progettati secondo IEC 61131-2.
  • La lunghezza del cavo non deve superare i 30 m.
  • I cavi esterni al quadro di comando devono essere schermati.
  • Con l'utilizzo dei moduli software MOVIKIT® gli ingressi e le uscite digitali possono essere pre-assegnati attraverso i modi operativi ivi utilizzati. Per le relative informazioni aggiuntive consultare i manuali "MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode/EnergyMode/PowerMode".