Entradas/Saídas
AVISO
Destruição de entradas e saídas digitais.
As entradas e saídas digitais possuem separação de potencial. Tensões aplicadas incorretamente podem destruir as entradas e saídas digitais.
- Não aplicar tensão externa nas saídas digitais.
- As entradas e saídas digitais foram projetadas conforme IEC 61131-2.
- O comprimento do cabo não pode exceder 30 m.
- Os cabos fora do painel elétrico devem ser blindados.
- Ao usar módulos de software MOVIKIT®, as entradas e saídas digitais podem estar pré-atribuídas devido aos modos de operação utilizados. É possível encontrar informações adicionais sobre isso nos manuais "MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode/EnergyMode/PowerMode".