输入/输出端

注意

数字量输入端和数字量输出端损毁。
数字量输入端和数字量输出端电位未隔离。电压施加不当可能会损毁数字量输入端和数字量输出端。
  • 不得在数字量输出端上施加外部电压。
  • 数字量输入端和数字量输出端是按照IEC 61131-2标准设计的。
  • 允许的最大线缆长度为30 m。
  • 必须屏蔽电控柜外的线缆。
  • 使用软件模块MOVIKIT®时,鉴于所使用的操作模式,数字量输入和输出端可能已被预设。相关的更多信息参见手册“MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode/EnergyMode/PowerMode”。