In-/uitgangen

LET OP

Onherstelbare beschadiging van de digitale in- en uitgangen.
De binaire in- en uitgangen zijn niet potentiaalgescheiden. Verkeerd aangelegde spanningen kunnen de binaire in- en uitgangen beschadigen.
  • Zet geen externe spanning op de digitale uitgangen.
  • De digitale in- en uitgangen zijn conform IEC 61131-2 geconfigureerd.
  • De kabel mag niet langer zijn dan 30 m.
  • De kabels buiten de schakelkast moeten afgeschermd zijn.
  • Bij gebruik van softwaremodules van MOVIKIT® kunnen door de daar gebruikte bedrijfsmodi digitale in- en uitgangen vooraf zijn toegewezen. Meer informatie hierover vindt u in de handboeken "MOVIKIT® Power and Energy Solutions DirectMode/EnergyMode/PowerMode".