Systeembus EtherCAT/S-busPLUS
Voor de aansluiting van de systeembus EtherCAT®/SBusPLUS adviseert SEW-EURODRIVE om alleen prefab-kabels van SEW-EURODRIVE te gebruiken.
LET OP
Gebruik van verkeerde kabel.
Beschadiging van de applicatieregelaar
De systeembuskabels [2] mogen uitsluitend 4-polig worden uitgevoerd. Bij gebruik van een 8-polige kabel op deze plek kunnen storingen of defecten in de aangesloten apparaten optreden.
AANWIJZING

De montageplaten, waarop het assysteem wordt gemonteerd, moet beschikken over een voldoende, vlakke aardaansluiting, bijvoorbeeld een aardband.
Aanvullende informatie