System bus EtherCAT/SBusPLUS
Para conectar o system bus EtherCAT®/SBusPLUS, a SEW-EURODRIVE recomenda usar apenas cabos pré-fabricados da SEW-EURODRIVE.
AVISO
Uso dos cabos incorretos
Danos do conversor de aplicação
Os cabos do system bus [2] podem ser projetados somente com 4 polos. A utilização de um cabo de 8 polos nesse local pode causar mau funcionamento ou defeitos nas unidades conectadas.
INFORMAÇÃO

As placas de fixação, sobre as quais o sistema de eixos é montado, devem possuir uma ampla e conexão ao terra de proteção de grande superfície, p. ex. um cabo terra.
Informações adicionais