Cabeamento correto

Cabo do modul bus

No MOVIDRIVE® modular, o cabo do modul bus de 8 polos conecta o módulo de rede com o primeiro módulo de eixo e os módulos de eixo abaixo.

No MOVIDRIVE® modular, além da comunicação do system bus, o modul bus para informações internas da unidade é conduzido no cabo. Ao usar um ou mais módulos capacitores MDC90A, um cabo de modul bus adicional deve ser selecionado.

Os conectores dos cabos do modul bus são em vermelho e preto para facilitar a correta instalação dos cabos.

  • Inserir conectores pretos na entrada de rede X30 IN.
  • Inserir conectores vermelhos na saída de rede X30 OUT.

Cabo de system bus

O cabo do system bus de 4 polos é usado entre componentes de automação, ver figura. A seguir, se encontram exemplos de alguns desses componentes:

  • Controle MOVI-C® CONTROLLER
  • Conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular/system
  • PC com software de engenharia MOVISUITE®
  • Sistema MOVI-PLC® I/O
  • Outros elementos EtherCAT® no EtherCAT®/SBusPLUS

[1]

MOVIDRIVE® modular

[2]

MOVIDRIVE® system