正确的布线
模块总线电缆
对于MOVIDRIVE® modular,8芯模块总线电缆将供电模块与第一个轴模块和接下来的轴模块连接在一起。
对于MOVIDRIVE® modular,除了系统总线通信以外,还在电缆中敷设了用于设备内部信息的模块总线。在使用一个或者多个电容模块MDC90A时,必须挑选一根额外的模块总线电缆。
模块总线电缆的插头用红色和黑色染色,以便于正确地安装电缆。
- 黑色的插头是用来插接总线输入端X30 IN的。
- 红色的插头应插接在总线输出端X30 OUT上。
系统总线电缆
在自动化组件之间,将采用4芯系统总线电缆,参见图示。作为示例,下面列出了部分此类组件:
- 控制器MOVI-C® CONTROLLER
- 应用变频器MOVIDRIVE® modular/system
- 装有工程设计软件MOVISUITE®的电脑
- MOVI-PLC® I/O系统
- EtherCAT®/SBusPLUS上的其他EtherCAT®设备
|
[1] | MOVIDRIVE® modular | [2] | MOVIDRIVE® system |