Juiste bekabeling
Modulebuskabel
Bij MOVIDRIVE® modular verbindt de 8-polige modulebuskabel de voedingsmodule met de eerste asmodule en de asmodule daaronder .
Bij MOVIDRIVE® modular wordt tevens voor de systeembuscommunicatie de modulebus voor apparaat-interne informatie in de kabel geleid. Bij het gebruik van een of meer condensatormodules MDC90A moet een extra modulebuskabel worden uitgezocht.
De stekkers van de modulebuskabels zijn rood en zwart gekleurd zodat de kabels correct worden aangebracht.
- Zwarte stekers worden op de busingang X30 IN gestoken.
- Rode stekers worden op de busuitgang X30 OUT gestoken.
Systeembuskabel
Tussen automatiseringscomponenten wordt de 4-polige systeembuskabel toegepast, zie afbeelding. Hieronder zijn als voorbeeld een paar van deze componenten opgenoemd:
- Besturing MOVI-C® CONTROLLER
- Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modular/system
- PC met engineeringsoftware MOVISUITE®
- MOVI-PLC® I/O-systeem
- Andere EtherCAT®-deelnemers op de EtherCAT®/SBusPLUS
|
[1] | MOVIDRIVE® modular | [2] | MOVIDRIVE® system |