Cablaggio corretto

Cavo bus del modulo

Nel MOVIDRIVE® modular il cavo bus del modulo a 8 poli collega il modulo di alimentazione con il primo modulo asse e i moduli asse fra di loro.

Nel MOVIDRIVE® modular, il bus del modulo viene realizzato nel cavo per le informazioni interne dell'unità oltre alla comunicazione bus di sistema. Nell'utilizzo di uno o più moduli condensatore MDC90A è necessario scegliere un cavo bus del modulo supplementare.

I connettori del cavo bus del modulo sono di colore rosso e nero, per facilitare la corretta applicazione dei cavi.

  • I connettori neri sono da inserire sull'ingresso bus X30 IN.
  • I connettori maschi rossi sono da inserire sull'ingresso bus X30 OUT.

Cavo bus di sistema

Tra i componenti di automazione viene impiegato il cavo bus di sistema a 4 poli, vedi figura. Di seguito sono elencati alcuni di questi componenti a titolo d'esempio:

  • controllo MOVI-C® CONTROLLER
  • inverter applicazione MOVIDRIVE® modular/system
  • PC con software di ingegnerizzazione MOVISUITE®
  • sistema I/O MOVI‑PLC®
  • altre stazioni EtherCAT® sull'EtherCAT®/SBusPLUS

[1]

MOVIDRIVE® modular

[2]

MOVIDRIVE® system