Particolarità durante il collegamento di un accumulatore di energia esterno

Se un accumulatore di energia esterno, non montato nello stesso quadro di comando, è collegato a una delle seguenti unità è necessario applicare una bussola ferrite sui cavi di collegamento.

  • MDP92A-..: X4_B
  • MDE90A-..: X13
  • MDC90A-..: X4_B

I capocorda vanno isolati con una guaina termoretraibile.

[1]

bussola ferrite

[2]

pressacavo per il fissaggio della bussola ferrite sulla lamiera

La bussola ferrite viene fornita insieme all'unità come accessorio di serie.