Bijzonderheden bij het aansluiten van een externe energieopslag
Als een externe energieopslag die niet is ondergebracht in dezelfde schakelkast, wordt aangesloten op een van de volgende apparaten, moet de aansluitkabel van een ferriethuls worden voorzien.
- MDP92A-..: X4_B
- MDE90A-..: X13
- MDC90A-..: X4_B
U dient de ringschoenen met een krimpkous te isoleren.

[1] | Ferriethuls |
[2] | Kabelbinder voor het bevestigen van de ferriethuls aan het plaatwerk |
De ferriethuls wordt als accessoire meegeleverd met het apparaat.