Applicazioni senza collegamento di rete

Dotare le applicazioni senza collegamento di rete di una limitazione della corrente di inserzione. La figura seguente mostra un esempio di uno schema di collegamento di principio di un accumulatore di energia esterno con limitazione della corrente di inserzione.

[1]

moduli di accumulo di energia

[6]

contattore DC

[2]

fusibile di sicurezza (è necessaria la progettazione)

[7]

bobina (opzionale)

[3]

dispositivo di controllo dell'isolamento

[8]

fusibile di sicurezza del canale di misura

[4]

sezionatore

[9]

fusibile di sicurezza di scarico

[5]

resistenza di potenza