Aplicações sem conexão à rede de alimentação
Equipar aplicações sem conexão à rede de alimentação com uma limitação da corrente de partida. A figura abaixo mostra um exemplo de esquema de ligação de princípio de um acumulador de energia externo com limitação de corrente de partida.

[1] | Módulos de energia | [6] | Contator CC |
[2] | Fusível (planejamento de projeto necessário) | [7] | Bobina (opcional) |
[3] | Monitoração de fuga à terra | [8] | Fusível do canal de medição |
[4] | Seccionador de corte | [9] | Fusível de descarga |
[5] | Resistor de potência |
|