Conexão à rede de alimentação

A atribuição dos bornes para a conexão à rede de alimentação pode ser encontrada no capítulo "Programação dos bornes".

  • Um contator de rede pode ser usado como opcional. Utilizar exclusivamente contatores de rede da categoria de utilização AC‑3 (EN 60947-4-1) ou superior.
  • O contator de rede deve ser posicionado antes do filtro de rede.
  • Não utilizar o contator de rede para a operação manual, mas somente para ligar/desligar o módulo de rede. Para a operação manual, o FCB 20 "Jog" deve ser usado.
  • Observar o dimensionamento requerido das seções transversais do cabo para uma instalação conforme UL.